Pubblica i tuoi prodotti
Passaggio Roxtec R
Passaggio Roxtec R
Passaggio Roxtec R
Passaggio Roxtec R
    Roxtec

    Passaggio Roxtec R

    Passaggio circolare per la sigillatura intorno a cavi e tubi multipli in un'area limitata.

    Roxtec R è un passaggio per cavi e tubi da utilizzare con manicotti o fori circolari. La compressione è integrata nel telaio, garantendo la sigillatura per espansione. I moduli di sigillatura standard sono adattabili a cavi e tubi di dimensioni differenti e possono anche garantire capacità di riserva integrata. La rete sul lato posteriore protegge durante le installazioni orizzontali (non inclusa in R 70 e R 75). Il telaio può essere in versione apribile per una facile installazione intorno ai cavi o ai tubi esistenti.

  • Compatto
  • Facilità di manutenzione e controllo
  • Voce di capitolato
    • Tenuta ai gas

      • 2,5 bar (catastrofico)

      Tenuta all'acqua

      • 4 bar (catastrofico)

      Resistenza al fuoco

      • CLASSE A secondo IMO 2010 FTP Code
      • Classificazione E/EI secondo EN 13501
      • Classificazione E/EI secondo EN 45545 E30
      • Classificazione F/T secondo UL 1479
      • CLASSE H secondo IMO 2010 FTP Code + curva del carico di incendio

      Struttura dell'installazione

      • Metallo
      • Cemento

      Tipo di montaggio

      • Foro esistente
      • Manicotto esistente
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoR_transit
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data di pubblicazione2020-04-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGomma
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Compartimentazione antincendio
    • Classificazione IFCProxy Elemento di Costruzione
    • Codice ETIMEC000220
    • Nome ETIMWall duct for cable
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping