Pubblica i tuoi prodotti
Manicotto a frattura prestabilita Roxtec
Manicotto a frattura prestabilita Roxtec
Manicotto a frattura prestabilita Roxtec
Manicotto a frattura prestabilita Roxtec
    Roxtec

    Manicotto a frattura prestabilita Roxtec

    Manicotto con piastra a frattura prestabilita per permettere la sigillatura prima dell'instradamento di cavi e tubi.

    Il manicotto a frattura prestabilita Roxtec (KOS) mantiene l'edificio asciutto durante e dopo la costruzione e garantisce capacità di riserva integrata per espansioni future. Il manicotto viene fissato facilmente, murato in strutture di vario spessore e garantisce una tenuta stagna fino a quando la sua piastra a frattura prestabilita verrà rotta per la posa di cavi e tubi. I manicotti hanno una funzionalità integrata che consente di collegarli a cluster efficienti in termini di spazio. Una volta instradati, i cavi o i tubi devono essere sigillati con le soluzioni Roxtec UG™ della dimensione corrispondente.

  • Leggero
  • Compatto
  • Veloce e facile da installare
  • Voce di capitolato
    • Tenuta ai gas

      • 0,3 bar (costante)

      Tenuta all'acqua

      • 0,3 bar (costante)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Struttura dell'installazione

      • Cemento

      Tipo di montaggio

      • Cementazione
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKOS
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data di pubblicazione2020-04-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Acqua
    • Clasificazione IFCProxy Elemento di Costruzione
    • Codice ETIMEC001174
    • Nome ETIMPlastic installation tube
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_60
    • Descrizione Uniclass 2015Wall and barrier accessory systems
    • Codice CSI MasterFormat 201426 05 43
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Underground Ducts and Raceways for Electrical Systems