Pubblica i tuoi prodotti
Block Beat BB01
Block Beat BB01
Block Beat BB01
Block Beat BB01
Block Beat BB01
Block Beat BB01

    Block Beat BB01

    Introducing our revolutionary DIY Acoustic Panel, designed for effortless installation and unparalleled customization. These panels feature a convenient peel-and-stick application, allowing you to easily transform any space without the need for tools or professional help. Cut them into various sizes to create unique patterns, mixing and matching different shapes, sizes, and colors to suit your aesthetic vision.

    Voce di capitolato
    • Specification

      Composition                    100% PET

      Recycled Content             60% min

      Thickness                         9 or 12 mm. +/- 10%

      Size                                 300 x 260 mm.

      Acoustic Values

      NRC Rating 0.45 for 12 mm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoblock-beat-bb01
    • Famiglia di prodottoWall
    • Gruppo di famigliaWall Panel
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2024-09-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)260
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)12
    Relativo a
    • Materiale principalePET
    • Materiale secondarioPoliestere
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descrizione Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 83 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustic Finishes
    • Numero OmniClass23-15 15 29
    • Titolo OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Asia Oceania