Pubblica i tuoi prodotti
SOLO
SOLO
SOLO

    SOLO

    SOLO is a multi-purpose acoustic surface engineered using the recycled PET fiber and suitable for multiple indoor applications. SOLO is supplied as a rigid light weight panel that is customizable, with creative applications of precision print pattern, CNC cut-out and linear V-Groove and can be applied using high-bond adhesive or ‘Peel & Stick’. SOLO is engineered to reduce and control reverberation and echo within the interior space. For custom Form (e.g.; 3-Dimensional Ceiling clouds, baffles, etc.,) contact RT acoustic representative.

    Voce di capitolato
    • Application:      Visual and acoustic privacy barriers, wall, ceiling, room partition, desk screen, custom designs; cutting and printing

      Composition:     100% Polyester (60% post-consumer recycled content)

      Total Weight:     2,400 gsm (+/-10%)

      Dimensions:       Width 1,220 mm (+/-5 mm)

                                Length 2,800 mm (+/-10 mm)                                     

                                Thickness 12 mm (+/-10%)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosolo
    • Famiglia di prodottoWall
    • Gruppo di famigliaWall Panel
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2024-06-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2800
    • Larghezza (mm)1220
    • Profondità (mm)12
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_45_02
    • Descrizione Uniclass 2015Acoustic covering systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 83 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustic Finishes
    • Numero OmniClass23-15 15 29
    • Titolo OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Asia Oceania