Pubblica i tuoi prodotti
100300 JUNIORBLOCK, Valvola di fondo a passaggio ridotto, filettatura femmina UNI ISO 228/1-G, con filtro inacciaio inox

100300 JUNIORBLOCK, Valvola di fondo a passaggio ridotto, filettatura femmina UNI ISO 228/1-G, con filtro inacciaio inox

La valvola di ritegno JUNIORBLOCK è una valvola che consente il passaggio del fluido in una sola direzione.
E’ utilizzata per eliminare eventuale rischi di inquinamento/danneggiamento dei circuiti idraulici dovuti all’effetto di un flusso di ritorno.
Il nuovo disegno interno e dei nuovi materiali utilizzati, come l’innovativo FORTRON, nella realizzazione della nuova valvola di ritegno JUNIORBLOCK ha permesso di migliorare, rispetto alle principali valvole sul mercato, la resistenza all’usura, resistenza meccanica e le performance di portata, azzerando la rumorosità in esercizio.
Per queste caratteristiche la valvola di non ritorno JUNIORBLOCK si pone tra le più innovative del mercato.
Il nuovo otturatore è realizzato in FORTRON (PPS), un tecnopolimero semi-cristallino caricato con fibra vetro che si caratterizza per l’elevata resistenza alle alte temperature, l’elevata stabilità termica, le eccellenti proprietà meccaniche e di resistenza chimica.
Questo ha una forma appositamente studiata per favorire la portata limitando al minimo la perdita di carico di quanto veicolato nell’impianto.
• L’inserimento del supporto in tecnopolimero favorisce la riduzione del coefficiente d’attrito tra l’otturatore e il supporto stesso.
• Grazie alla sezione della zona di tenuta e alla presenza della guarnizione in elastomero sull’otturatore, vengono notevolmente ridotti i rischi di trafilamento (perdite) conseguenti all’usura.
• La valvola di ritegno JUNIORBLOCK è praticamente insensibile a fenomeni di bloccaggio dell’otturatore per il formarsi di incrostazioni o depositi calcarei grazie ai materiali impiegati e alle sezioni dei componenti interni.
• Adatta in impianti di distribuzione sanitaria con acqua potabile e riscaldamento/raffrescamento.
• Riduzione della rumorosità in esercizio.
• Può essere installata orizzontalmente in posizione obliqua.
• Grazie alla sua particolare sezione interna, il passaggio del fluido non viene ridotto in nessun punto.

La serie JUNIORBLOCK è disponibile nelle seguenti versioni:
• 100200, Valvola di ritegno a passaggio ridotto, filettatura F/F UNI ISO 228/1-G.
• 100210, Valvola di ritegno con trattamento T.E.A®, a passaggio ridotto, filettatura F/F UNI ISO 228/1-G.
• 100300, Valvola di fondo a passaggio ridotto, filettatura femmina UNI ISO 228/1-G, con filtro in acciaio inox.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico100300
  • Famiglia di prodottoEcology Series
  • Gruppo di famigliaEUROBLOCK
  • Data di pubblicazione2020-12-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioFibra di vetro rinforzata con polimero composito
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania Nord America