Pubblica i tuoi prodotti
600001 EUROFLY, Valvola a farfalla in ottone, a passaggio totale, filettatura F/F, con sistema di regolazione del flusso

600001 EUROFLY, Valvola a farfalla in ottone, a passaggio totale, filettatura F/F, con sistema di regolazione del flusso

EUROFLY e FLY sono innovative valvole con “otturatore a farfalla”, soluzione registrata con brevetto italiano n° US 6,446,934. La particolare struttura della valvola permette di coniugare una grande affidabilità alla sicurezza della tenuta e alla economicità della soluzione. Le valvole a farfalla in ottone EUROFLY e FLY possono essere utilizzate nei campi: idrotermosantario, industriale, navale, pneumatico, etc. • La temperatura di Utilizzo della serie EUROFLY è compresa tra -10°C e +130°C. • La temperatura di Utilizzo della serie FLY è compresa tra -10°C e +100°C. • La pressione di esercizio massima a temperatura ambiente è di 16 Bar (PN16). Certificazioni Internazionali ottenute: CSA (Canadian Standards Association), UL (Underwriters Laboratories), FM (Factory Mutual), EAC, ACS (Attestation de conformité sanitaire). Principali compatibilità: • ACQUA - WATER • ACQUA DI MARE - SEA WATER • ARIA - AIR • AZOTO - AZOTE • BUTANO - BUTANE • - • VAPORE FINO A 130° - STEAM UP TO 130° • GLICOLE – GLYCOL Disponibile nelle versioni: • 600000, Valvola a farfalla in ottone, a passaggio totale, filettatura F/F, con sistema di regolazione del flusso. • 600001, Valvola a farfalla in ottone, a passaggio totale, filettatura F/F, con sistema di regolazione del flusso • 600300, Valvola a farfalla in ottone, a passaggio totale, filettatura M/F, con sistema di regolazione del flusso • 600301, Valvola a farfalla in ottone, a passaggio totale, filettatura M/F, con sistema di regolazione del flusso • 600500, Valvola a farfalla in ottone, a passaggio totale, filettatura femmina e raccordo per collettori, con sistema di regolazione del flusso. • 600700, Valvola a farfalla in ottone, a passaggio totale, per erogazione con portagomma e sistema di regolazione del flusso, con leva in tecnopolimero • 600760, Valvola a farfalla in ottone, a passaggio totale, per erogazione con portagomma e sistema di regolazione del flusso, con serratura e leva in tecnopolimero
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico600001
  • Famiglia di prodottoButterfly valves
  • Gruppo di famigliaEUROFLY
  • Data di pubblicazione2020-12-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioFibra di vetro rinforzata con polimero composito
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania Nord America