Pubblica i tuoi prodotti
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6811
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6811
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6811

    The ELF6811 Stationary Louver - J-style Weatherproof Blades is a 6" deep stationary louver with a 45 degree blade angle. It features:

    • 49% free area.
    • Hidden mullions for attractive appearance.
    • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    • Low pressure drop.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicord-30
    • Famiglia di prodottoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Gruppo di famigliaStationary Louvers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2009-09-09
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Griglie di aerazione