Pubblica i tuoi prodotti
Ryterna r40
Ryterna r40
Ryterna r40
    Ryterna

    Ryterna r40

    R40 garage door model track system comes fully preassembled with tension springs, cables and accessories. The door with R40 type hardware is very easy and fast to fit. Durable and reliable system - fit and forget. Certified according to EN 13241-1 technical specifications Safety features according to EN 13241 Doors are tested and meet CE norm 89/107/EC. Ball bearing rollers, safe track system, reinforced frame with finger protection, anti-pinching panels - outside and inside.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoR40010100
    • Famiglia di prodottoGarage doors
    • Gruppo di famigliaHardware Type 40
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2014-07-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte per Garage
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715