Pubblica i tuoi prodotti
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402

    Chevron Flooring T&G - SM402

    Engineered Oak Chevron Flooring Brushed & UV Oiled
    Voce di capitolato
    • Density 670kgs/M3, Hardness 7100N Under Floor Heating
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSM402
    • Famiglia di prodottoFlooring & Tiles
    • Gruppo di famigliaEngineered Wood Flooring
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2014-01-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)18
    • Larghezza (mm)90
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleQuercia
    • Materiale secondarioBetulla
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.67
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
    • Codice Uniclass 2015EF_30_20
    • Descrizione Uniclass 2015Floors
    • Codice CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 13 11
    • Titolo OmniClassWood Flooring