Pubblica i tuoi prodotti
Fontane Bianche Porta sapone
Fontane Bianche Porta sapone
Fontane Bianche Porta sapone
Fontane Bianche Porta sapone
Fontane Bianche Porta sapone
Fontane Bianche Porta sapone
Fontane Bianche Porta sapone
    Salvatori

    Fontane Bianche Porta sapone

    Il portasapone è realizzato partendo da un unico blocco di marmo. Sia il corpo principale che il piattino sovrastante appartengono alla stessa pietra e questo permette continuità nel colore e nella finitura. Il tocco delicato e le audaci forme geometriche che caratterizzano la collezione di lavandini e rubinetti Fontane Bianche rivive nella nuova serie di accessori creati da Elisa Ossino per Salvatori. Realizzati al 100% in pietra naturale, ogni singolo elemento è rifinito nel nostro stabilimento in Toscana. Il portasapone è disponibile in Bianco Carrara e Pietra d’Avola.
    Voce di capitolato
    • Dimensioni: 8 x 12 x H3 cm Pietre disponibili: bianco carrara pietra d'avola
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFontane-Bianche-Soap-Dish
    • Famiglia di prodottoFontane Bianche
    • Gruppo di famigliaSoap Dish
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)120
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)30
    Relativo a
    • Materiale principaleMarmo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numero OmniClass23-21 23 00
    • Titolo OmniClassResidential Furniture and Equipment