Pubblica i tuoi prodotti
Vasca Ishiburo
Vasca Ishiburo
Vasca Ishiburo
Vasca Ishiburo
    Salvatori

    Vasca Ishiburo

    “Ho riflettuto sulla materialità della pietra e su come trarne beneficio. Custodita nella pietra, l’acqua calda dona istinto e sollievo a chi s’immerge”. E’ così che il famoso architetto e designer Kengo Kuma riassume il concept della collezione Ishiburo, pensata per creare una sensazione di totale armonia e relax.
    Voce di capitolato
    • Disponibile in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola e Silk Georgette®.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoIshiburo-Bathtub
    • Famiglia di prodottoIshiburo
    • Gruppo di famigliaBathtub
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)55
    • Larghezza (mm)2035
    • Profondità (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleMarmo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs