Pubblica i tuoi prodotti
Piatto doccia Filo - a filo pavimento
Piatto doccia Filo - a filo pavimento
Piatto doccia Filo - a filo pavimento
Piatto doccia Filo - a filo pavimento
Piatto doccia Filo - a filo pavimento
Piatto doccia Filo - a filo pavimento
Piatto doccia Filo - a filo pavimento
Piatto doccia Filo - a filo pavimento
Piatto doccia Filo - a filo pavimento
Piatto doccia Filo - a filo pavimento
    Salvatori

    Piatto doccia Filo - a filo pavimento

    Comodo e semplicissimo da installare, il piatto doccia in marmo Filo sfrutta il concetto rivoluzionario sviluppato da noi che si potrebbe descrivere come “ Plug&Play” grazie alla sua facilità nell’installazione. Senza alcun bisogno di coinvolgere muratori o marmisti, Filo è fornito già pronto per essere installato richiedendo il semplice intervento di un idraulico, riducendo così tempi, costi e difficoltà di coordinare gli operai.
    Voce di capitolato
    • Filo Flush comes complete with a self-cleaning waste and a stainless steel tray with adjustable feet to accommodate any variations in the base. A customised lever for raising the stone slats for cleaning is also provided. The Filo Flush 4 | 100 and 5 | 100 are ADA-compliant for transfer access. We also produce an ADA-compliant shower tray for roll-in units containing 5 slats with an enhanced thickness of 3 cm, total dimensions 76.2 x 152.4
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoShower-Trays-Filo-Flush
    • Famiglia di prodottoFilo
    • Gruppo di famigliaShower Tray
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)69
    Relativo a
    • Materiale principaleMarmo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers