Pubblica i tuoi prodotti
Air to Water MONO OUTDOOR (940x1420x330)
Archiviato

Air to Water MONO OUTDOOR (940x1420x330)

· Air-to-water heat pump for domestic hot water production and space heating/cooling · Connectable to Samsung tank integrated unit or to third party equipment thanks to the Mono control kit · Integrated plate heat exchanger · Maximum 65°C leaving water temperature by heat pump down to +10°C (max. 60°C down to -5°C) · Operation range down to -25 °C outdoor temperature · 4-Step Quiet mode · SCOP rating of A+++ · Inverter Twin Rotary outdoor unit compressor · 2-zone control, suitable for floor heating and radiators · SmartThings compatible with optional Wi-Fi Kit · Energy monitoring through touch controller · PV and Smart Grid ready
Voce di capitolato
  • 12.0 ~ 14.0 kW(C); 12.0 ~ 16.0 kW(H); R32 (GWP=675) ; (Φ, #, V, Hz) ,2,220-240,50 / 3,4,380-415,50

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAE120JXYDEH-EU
  • Famiglia di prodottoOutdoor Unit
  • Gruppo di famigliaAir to Water Heating
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1420
  • Larghezza (mm)940
  • Profondità (mm)330
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioRame
  • Progettato inCorea del Sud
  • Prodotto inCorea del Sud
  • Peso Netto (Kg)108
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCScambiatore di calore
  • Codice ETIMEC011583
  • Nome ETIMAir-conditioning split system – single-split condensing unit, air-cooled
  • Nome UNSPSCCondensing units
  • Codice UNSPSC40101704
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_03_02
  • Descrizione Uniclass 2015Air cooled condensing units
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 43 00
  • Titolo OmniClassHVAC Condenser Units
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment