Pubblica i tuoi prodotti
Vaso sospeso Aveiro 70
Vaso sospeso Aveiro 70
Vaso sospeso Aveiro 70
    Sanindusa

    Vaso sospeso Aveiro 70

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats with clipoff system, easy to clean, and slow close option. Back to wall WC.

    Voce di capitolato
    • Compatible toilet seats (not included): 20331 - Aveiro toilet seat with slowclose system; 20321 - Aveiro toilet seat; 23320 - Aveiro toilet seat;  4A03042 - 70 Aveiro extension pipe for wall mounted toilet; 41733xx ‐ SANGLASS WALL external frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 4193311 – Pack SANSLIM built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC + To‐Slim dual flush plate; 411023 ‐ SANDOUBLE free standing frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 4103311 ‐ Moove dual flush plate; 40333 ‐ SANFIX frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC (for brick walls); 40323 ‐ SANFIX free standing frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 40233 ‐ SANFLUSH built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 40633 ‐ SANSPACE frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; (for brick walls); 40533 ‐ SANBEST built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC (for brick walls); 40003xx ‐ Orange dual flush plate; 40013xx ‐ Plan dual flush plate; 40023xx‐ Easy dual flush plate; 40033xx – Moon dual flush plate; 40043xx – Square dual flush plate.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico103042_Aveiro_wall-mounted-toilet
    • Famiglia di prodottoAveiro
    • Gruppo di famigliatoilet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)345
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)21
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descrizione Uniclass 2015WC pans
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America