Pubblica i tuoi prodotti
Lavabo Flux 65x39 senza foro per rubinetteria
Lavabo Flux 65x39 senza foro per rubinetteria
    Sanindusa

    Lavabo Flux 65x39 senza foro per rubinetteria

    Installation wall-mounted Glazed on all sides Not rectified Not compatible with valves Without overflow
    Voce di capitolato
    • Fixing kit included Siphon adapter ref 4V9811 included
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico109750_Flux_wall-hung-washbasin
    • Famiglia di prodottoFlux
    • Gruppo di famigliawashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)135
    • Larghezza (mm)655
    • Profondità (mm)390
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)13
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America