Pubblica i tuoi prodotti
Lavabi incasso Biar 53x39
Lavabi incasso Biar 53x39
    Sanindusa

    Lavabi incasso Biar 53x39

    Washbasin mounted on underside of the countertop. Compatible
    with Fixing kit 47, not included."

    Voce di capitolato
    • With embellisher ring

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico118350_Biar_undermount-basin
    • Famiglia di prodottoBiar
    • Gruppo di famigliawashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)174
    • Larghezza (mm)530
    • Profondità (mm)396
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)9.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
    • Descrizione Uniclass 2015Undermounted wash basins
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America