Pubblica i tuoi prodotti
Vaso monoblocco rimflush S Look
Vaso monoblocco rimflush S Look
    Sanindusa

    Vaso monoblocco rimflush S Look

    3.7 su 5 stelle3.7(9 recensioni)

    Domestic and commercial use. With rimflush discharge system without rim, which promotes hygiene,

    makes easier toilet cleaning, and reduces the proliferation of germs. Toilet seat with clipoff system easy to clean and slow close.

    Voce di capitolato
    • Compatible toilet seats (not included): 2341100-Look toilet seat with clipoff system; 2343100-Look toilet seat with clipoff and slowclose system.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico134025_Look_fd-rimflush-close-coupled-toilet
    • Famiglia di prodottoLook
    • Gruppo di famigliatoilet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)398
    • Larghezza (mm)345
    • Profondità (mm)648
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)32.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descrizione Uniclass 2015Toilets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IIC10
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America