Pubblica i tuoi prodotti
Lavabo Sanlife 60x40 con foro per rubinetto
Lavabo Sanlife 60x40 con foro per rubinetto
Lavabo Sanlife 60x40 con foro per rubinetto
    Sanindusa

    Lavabo Sanlife 60x40 con foro per rubinetto

    Installation on top of furniture. With a hole for tap and overflow. Without ring embellishment. Glazed on all sides. Not rectified.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico136330_Sanlife_Basin-To-Place-With-Hole-For-Tap
    • Famiglia di prodottoSanlife
    • Gruppo di famigliawashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)120
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)350
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)13
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America