Pubblica i tuoi prodotti
Lavello Belfast 60x46 con valvola
Sanindusa

Lavello Belfast 60x46 con valvola

3.6 su 5 stelle3.6(9 recensioni)

Versatile installation: topmount or undermount. Glazed on all sides except on the basis of settlement. Not rectified

Voce di capitolato
  • Pop up waste for kitchen sink ref.4740 (included); Siphon ref. 473000 (not included).

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico740000V_Belfast_With-Popup-Waste
  • Famiglia di prodottoBelfast
  • Gruppo di famigliaSinks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)252
  • Larghezza (mm)595
  • Profondità (mm)455
Relativo a
  • Materiale principaleArgilla refrattaria
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
  • Peso Netto (Kg)33
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011315
  • Nome ETIMKitchen sink
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Descrizione Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America