Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
sanit/products/6736c40a-c17e-4a22-bd27-da7e86cd5151
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - installazioni
INEO FronTop 820
Disponibile in Stati Uniti
Sanit
Follow
INEO FronTop 820
PreWall-Element WC INEO FronTop 820
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
9074500T000
Famiglia di prodotto
Installation systems
Gruppo di famiglia
INEO
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2024-09-27
Numero di versione
1
Altezza (mm)
820
Larghezza (mm)
525
Profondità (mm)
155
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.sanit.com/en/products/list/sanitproducts/details/412623/412624/sanit-wc-element-ineo-frontop--869885
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Materiale secondario
Polipropilene
Progettato in
Germania
Prodotto in
Germania
Peso Netto (Kg)
99
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - installazioni
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice ETIM
EC010145
Nome ETIM
Double wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
Numero OmniClass
23-31 19 19 19
Titolo OmniClass
Water Closet Tanks
Prodotti simili
Ceramica Catalano
Ceramic Top 50x30 (SX)
Download
Roca
IN-WALL DUPLO WC FREESTANDING (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
Download
Dornbracht
28322970 Series–various Metal shower hose 1/2" x 3/8" x 1750 mm
Download
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Download
Roca
IN-WALL PL2 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
Download
Dornbracht
28286979 Series–various WATER TUBE Kneipp hose black 2000 mm
Download