Pubblica i tuoi prodotti
JULIA 900x900x35(50) recessed square shower tray (w/ anti slip)
Sanitana

JULIA 900x900x35(50) recessed square shower tray (w/ anti slip)

JULIA 900x900x35(50) acrylic recessed square shower tray (with anti slip) The JULIA acrylic shower trays collection includes several models with distinct features and dimensions. From recessed to self-standing models - with an anti-slip or smooth surface - this is a particularly versatile and competitive option. Made with an acrylic cast sheet with a gloss finish, it can be complemented with Ø65mm shower wastes and, of course, the correspondent Sanitana shower enclosure and mixer system.
Voce di capitolato
  • Format: square Type of installation: recessed Anti slip surface: yes Available colours: white Required shower waste: Ø65mm In the box: shower tray
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoS20031672400000
  • Famiglia di prodottoJulia
  • Gruppo di famigliaShower Trays
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-06-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)50
  • Larghezza (mm)900
  • Profondità (mm)900
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Materiale secondarioFibra di vetro
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
  • Peso Netto (Kg)9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Africa Europa Sud America Nord America