Pubblica i tuoi prodotti
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
    Sanitana

    LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)

    LUSO 565 vitreous china recessed washbasin with central tap hole Another statement to Sanitana's history in making washbasins that stand the test of time - LUSO is one of our oldest washbasins in production. Simple but extremely functional, LUSO is a vitreous china recessed washbasin with tap hole that can be paired with one the many mixers available in Sanitana's portfolio.
    Voce di capitolato
    • Type of installation: recessed Tap hole: yes Position of tap hole: central Overflow: no Special features: n/a In the box: washbasin
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoS10072016400000
    • Famiglia di prodottoLuso
    • Gruppo di famigliaWashbasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)215
    • Larghezza (mm)565
    • Profondità (mm)480
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)10.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Sud America Nord America