Pubblica i tuoi prodotti
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

5.0 su 5 stelle5.0(10 recensioni)

Features

  • Three Station Lavatory System with the following features:
  • Drain Deck design prevents any water from puddling on the counter top
  • Gap-free Vandal Resistant high strength structure
  • Chrome Plated Accented Overflow
  • Cabinet constructed of Brushed Stainless Steel
  • All ADA and TAS lavatory standards achieved in a single design
  • Sink can only be used with a single hole faucet. No soap dispenser option is available for this model
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosinks_sloanstone_ELC-83000
  • Famiglia di prodottoSinks
  • Gruppo di famigliaSloanStone® Sinks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-04-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descrizione Uniclass 2015Sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks

Disponibilità Regionale

Asia Nord America Sud America Africa