Pubblica i tuoi prodotti
CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
    Sanitana

    CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing

    CORAL floor-standing toilet with dual outlet (back to wall) The CORAL sanitary ware naturally stands out thanks to its polished, curvy shapes and smooth contouring. The commitment between aesthetics and function results in a range that is simple and versatile, blending effortlessly in every bathroom style.
    Voce di capitolato
    • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: dual Compatible cisterns: in-wall cisterns Flush capacity: in accordance to the installed cistern Type of activation: in accordance with the installed activation (flush valve or operating plate) Compatible seats & covers: CORAL thermodur seat & covers with: simple close (ref. S80006562300000); soft-close (ref. S80006561800000); or slim version with soft-close (ref. S80006562600000) In the box: toilet, connections and fixing kit
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoS10096823300000
    • Famiglia di prodottoCoral
    • Gruppo di famigliaToilets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)27
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
    • Descrizione Uniclass 2015WC systems
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Sud America Nord America