Pubblica i tuoi prodotti
Bike Perch - High-Density, Low-Cost Bike Parking Rack

Bike Perch - High-Density, Low-Cost Bike Parking Rack

The Bike Perch provides a low cost, high-density bike parking option with a unique look to make your racks stand out. The main bike position in the wheel well provides a stable parking space and a second bike can be parked on the opposite side to provide high-density parking without handlebar interference. Can be surface mounted on its own or to rails for a freestanding setup.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobike-perch
  • Famiglia di prodottoCommercial Bike Racks
  • Gruppo di famigliaCommercial Bike Racks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)32.5
  • Larghezza (pollici)27
  • Profondità (pollici)9.37
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Bike Racks & Shelters
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Descrizione Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Codice CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Numero OmniClass23-11 29 11
  • Titolo OmniClassBicycle Racks and Shelters