Pubblica i tuoi prodotti
Cargo Bike Dock - Secure Parking for Cargo Bikes, Bakfiets, and Trikes

Cargo Bike Dock - Secure Parking for Cargo Bikes, Bakfiets, and Trikes

Designed specifically for long-tails, Bakfiets (Dutch-style), or cargo trikes, the Cargo Bike Dock enables easier access to secure your bike. With 2-inch square tubing and an articulating lock bracket, it allows standard “U” and cable locks to reach the locking points of the bike, providing cargo bikers with the space and security they deserve.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocargo-bike-dock-galvanized
  • Famiglia di prodottoCommercial Bike Racks
  • Gruppo di famigliaCommercial Bike Racks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)18.25
  • Larghezza (pollici)5.25
  • Profondità (pollici)73
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)46
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Bike Racks & Shelters
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Descrizione Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Codice CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Numero OmniClass23-11 29 11
  • Titolo OmniClassBicycle Racks and Shelters