Pubblica i tuoi prodotti
GeniaAir Max 6, HA 6-8.1 O 230V B3, 8000049828

GeniaAir Max 6, HA 6-8.1 O 230V B3, 8000049828

Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSAU020080
  • Famiglia di prodottoHeat pump
  • Gruppo di famigliaGeniaAir Max
  • Data di pubblicazione2026-08-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)765
  • Larghezza (mm)1100
  • Profondità (mm)450
Relativo a
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)113
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pompe di calore

Disponibilità Regionale

Europa
Francia