Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
saunier_duval/products/62d052c9-2d91-42aa-b481-875c68e0472a
Home
Categorie
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento
Pompe di calore
GeniaAir Max 12 - 400 V, HA 12-8.1 O 400V B3, 8000049538
Non disponibile in Stati Uniti
SAUNIER DUVAL
Follow
GeniaAir Max 12 - 400 V, HA 12-8.1 O 400V B3, 8000049538
Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
SAU020083
Famiglia di prodotto
Heat pump
Gruppo di famiglia
GeniaAir Max
Data di pubblicazione
2026-08-27
Numero di versione
1
Altezza (mm)
1480
Larghezza (mm)
1100
Profondità (mm)
450
Links
Links
Informazioni sulle gare d'appalto
https://www.saunierduvalpro.fr/produits/tous-les-produits/pompe-a-chaleur/geniaairmax
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Francia
Prodotto in
Francia
Peso Netto (Kg)
206
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pompe di calore
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
Amana
PTAC Packaged Terminal Air Conditioner and Heat Pump
2.7
(
7
)
Download
Samsung HVAC North America
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit
4.4
(
8
)
Download
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump
Download
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump with Heater (Cold Climate)
Download
DOMUSA TEKNIK
Dual Clima HT PRO - Air Source Energy
Download
Johnson Controls
Quantech QTH1 Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
4.9
(
8
)
Download