Pubblica i tuoi prodotti
Divisore a parete insonorizzato T1000
Divisore a parete insonorizzato T1000
Divisore a parete insonorizzato T1000
Divisore a parete insonorizzato T1000
Divisore a parete insonorizzato T1000
    Saxi

    Divisore a parete insonorizzato T1000

    Teanik 1000 è una parete a tendina di alta qualità, bifacciale, caratterizzata dalla sua struttura leggera e dalla lunga durata. La parete è unica poiché il suo telo in PVC è assemblato con profili in alluminio anziché cuciture cucite, il che prolunga la durata e aumenta la stabilità.

    Il materiale in PVC rinforzato della parete offre una protezione robusta e resistenza, mentre l'installazione è flessibile per adattarsi a diversi spazi. Teanik 1000 è progettata per essere facilmente raccolta al soffitto tramite un meccanismo a cavo motorizzato insensibile a flessioni e cedimenti dell'edificio. La parete è certificata CE e dotata di dispositivi di sicurezza come freno, ingranaggio a vite senza fine o protezione contro le cadute per garantire un funzionamento sicuro e affidabile.

    L'installazione elettrica è semplice e la parete è controllata tramite un interruttore a chiave con ritorno a molla in posizione di arresto. È adatta per grandi superfici da 20 a 2000 m² e offre varie opzioni come aperture per porte e isolamento acustico.

    Voce di capitolato
    • - Nome del prodotto: Teanik 1000

      - Materiale: PVC rinforzato

      - Tipo di tessuto: Bifacciale con profili in alluminio

      - Protezione contro le fiamme: DIN 4102 B2, SIS 650082

      - Resistenza allo strappo: 3500 N / 5 cm

      - Peso del tessuto: 1200 g/m²

      - Peso totale: 4 kg/m²

      - Peso dell'unità motore: 250 kg

      - Riduzione del suono: 22 dB

      - Dimensione consigliata: 20–2000 m²

      - Installazione elettrica: Motore a vite senza fine trifase (400/240 V, 50–60 Hz)

      - Caratteristiche di sicurezza: Freno, ingranaggio a vite senza fine, protezione contro le cadute

      - Sistema di cavi: Cavi da 5 mm

      - Certificazione CE: Sì

      - Garanzia: 2 anni (difetti di materiale e installazione)

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT1000
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-09-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectSport e tempo libero - Altro