Pubblica i tuoi prodotti
Parete divisoria acustica T500 Acoustic
Parete divisoria acustica T500 Acoustic
Parete divisoria acustica T500 Acoustic
Parete divisoria acustica T500 Acoustic
Parete divisoria acustica T500 Acoustic
    Saxi

    Parete divisoria acustica T500 Acoustic

    La Teanik 500 Acoustic è una parete divisoria progettata appositamente per ambienti con elevata riverberazione o lunghi tempi di riverbero, come palestre. Basata sulla struttura della Teanik 500, questa versione è dotata di pannelli acustici integrati che assorbono efficacemente il suono.

    La parete è motorizzata e può essere facilmente raccolta al soffitto. La costruzione è adattata alle esigenze del cliente e installata da montatori autorizzati Saxi. È certificata CE e conforme alle normative di sicurezza vigenti.

    Voce di capitolato
    • - Nome prodotto: Teanik 500 Acoustic

      - Materiale: PVC rinforzato

      - Tipo di telo: Giunzioni completamente saldate

      - Resistenza al fuoco: DIN 4102 B2, SIS 650082

      - Resistenza allo strappo: 300 N allo strappo

      - Resistenza alla trazione: 3000 N / 5 cm

      - Peso del telo: 0,75 kg/m² per lato

      - Peso totale: 1,2 kg/m²

      - Peso dell'unità motore: 100–250 kg

      - Trappole acustiche: No

      - Dimensioni consigliate: 20–2000 m²

      - Riduzione del suono: Secondo specifica

      - Installazione elettrica: Motore a vite senza fine trifase (380/220 V, 50 Hz)

      - Funzioni di sicurezza: Freno, vite senza fine, protezione anticaduta

      - Certificazione CE: Sì

      - Garanzia: 2 anni (difetti di materiale e montaggio)

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT500-Acoustic
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-15
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectSport e tempo libero - Altro