Pubblica i tuoi prodotti
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
    Saxun

    Aneas 80x80

    Palilleria Awning Aneas 80x80

    Voce di capitolato
    • This is a classic system that is ideal for installation on small terraces and other existing structures, because it is attached by means of supports that can be installed on vertical or horizontal surfaces.

      Aneas is the ideal solution for all types of restaurants and businesses who are looking to create their own high performance personality, due to the various installation options that are available, along with the fact that the product is entirely manufactured from the highest quality aluminium.

      Compact size of 80x80 specially indicated for distinguished spaces. Able to cover large areas. 

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoaneas-80x80
    • Famiglia di prodottoShading Systems
    • Gruppo di famigliaAwning
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Numero OmniClass23-17 21 11
    • Titolo OmniClassExterior Protection of Openings