Pubblica i tuoi prodotti
Mallorquina Corredera S D-7
Saxun

Mallorquina Corredera S D-7

Sun protection sliding window and door shutter, “Saxun” model D-7 Fixed.

Voce di capitolato
  • Variable-combination sliding shutter for outdoor use S "Saxun" Sliding shutter model, consisting of an upper guide and a lower guide with the option of intramural or extramural installation and a variable combination of guides and sliding leaves by means of a set of rollers. Sash composed of a perimeter profile with dimensions 55.1x40 mm, for accommodation of a mobile slat model D-7 "Saxun" with drive mechanisms inserted in the frame of the sash and co-extruded rubber on the slat for total darkening, fixing the sash on the Guide by means of end-of-stroke stops and double-action mortise closure housed in the frame profile.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoexterior-folding-shutter-s-d-7
  • Famiglia di prodottoShading Systems
  • Gruppo di famigliaExterior folding shutter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)17.4
  • Profondità (mm)70
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCShutters
  • Codice UNSPSC30151801
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_50_80
  • Descrizione Uniclass 2015Shutter systems
  • Codice CSI MasterFormat 201410 71 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
  • Numero OmniClass23-17 21 11 13
  • Titolo OmniClassExterior Shutters
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows