Pubblica i tuoi prodotti
Celosías Z PVC
Saxun

Celosías Z PVC

Sun protection louver, “Saxun” model Z-PVC fixed

Voce di capitolato
  • Supply of Saxun PVC Z model fixed slatted louver system in dimensions of 100 x 37 mm, composed of extruded Z model PVC slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps from 7 to11 slats/ml.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocelosia-z-pvc
  • Famiglia di prodottoLouvers
  • Gruppo di famigliaSun protection louver
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)100
  • Profondità (mm)37
Relativo a
  • Materiale principalePVC
  • Materiale secondarioAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Griglie di aerazione
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCLouvers
  • Codice UNSPSC30161901
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descrizione Uniclass 2015Louvres and components
  • Codice CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numero OmniClass23-17 21 11 15
  • Titolo OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Codice CSI UniFormat IIB20
  • Titolo CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
Prodotti simili

4.3 su 5 stelle 4.3 (8)
3.8 su 5 stelle 3.8 (5)
3.5 su 5 stelle 3.5 (6)
4.0 su 5 stelle 4.0 (10)