Pubblica i tuoi prodotti
Mallorquina Ephorus D-5
Mallorquina Ephorus D-5
    Saxun

    Mallorquina Ephorus D-5

    4.6 su 5 stelle4.6(5 recensioni)

    Sun protection folding window and door shutter, “Saxun” model D-5 Fixed.

    Voce di capitolato
    • Supply of the Ephorus exterior folding shutter by Saxun The shutter is composed of a 40x46.5mm aluminium profile frame and a 48x59.5mm aluminium profile interior leaf that houses Saxun’s D-5 rounded rectangular fixed slats. The leaf and frame are joined using hinges with an opening greater than 90 ° and locked using a cremone bolt, allowing the alignment of the inner face in the closed position. Possibility of final adjustment on-site by means of a 30 mm aluminium perimeter overlap.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoephorus-exterior-folding-shutter-d-5
    • Famiglia di prodottoShading Systems
    • Gruppo di famigliaExterior folding shutter
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)10
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCShutters
    • Codice UNSPSC30151801
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_50_80
    • Descrizione Uniclass 2015Shutter systems
    • Codice CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Numero OmniClass23-17 21 11 13
    • Titolo OmniClassExterior Shutters
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows