Pubblica i tuoi prodotti
Mallorquina Corredera S D-5
Mallorquina Corredera S D-5
    Saxun

    Mallorquina Corredera S D-5

    Sun protection sliding window and door shutter, “Saxun” model D-5 Fixed.

    Voce di capitolato
    • Variable combination sliding shutter for exterior use Model S "Saxun" Sliding shutter, composed of an upper guide and a lower guide with the possibility of intramural or extramural installation and variable combination of guides and sliding leaves by means of a set of rollers. Sheet composed of a perimeter profile of dimensions 55.1 x 40 mm, to house a rectangular fixed slat with rounded edges model Saxun D-5.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoephorus-exterior-folding-shutter-s-d-5
    • Famiglia di prodottoShading Systems
    • Gruppo di famigliaExterior folding shutter
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)10
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCShutters
    • Codice UNSPSC30151801
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_50_80
    • Descrizione Uniclass 2015Shutter systems
    • Codice CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Numero OmniClass23-17 21 11 13
    • Titolo OmniClassExterior Shutters
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows