Pubblica i tuoi prodotti
22x45 VIT MELLAN YTTERPANELBRÄDA
SCA

22x45 VIT MELLAN YTTERPANELBRÄDA

Cladding with timeless aesthetics and lasting performance. Design flexibility, dimensional stability and a climate-smart origin. Available in various profiles, colors and finishes, pre-treated with primer or intermediate coating. Final painting should be completed within two years of installation.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico102204520_vit_mel_rekt_kl
  • Famiglia di prodottoCladding
  • Gruppo di famigliaOther
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2024-05-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)22
  • Larghezza (mm)45
Relativo a
  • Materiale principaleAbete
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno
  • Codice ETIMEC003167
  • Nome ETIMWall and facade cladding wood