Pubblica i tuoi prodotti
22x95 RÖD MELLAN YTTERPANELBRÄDA
22x95 RÖD MELLAN YTTERPANELBRÄDA
    SCA

    22x95 RÖD MELLAN YTTERPANELBRÄDA

    Cladding with timeless aesthetics and lasting performance. Design flexibility, dimensional stability and a climate-smart origin. Available in various profiles, colors and finishes, pre-treated with primer or intermediate coating. Final painting should be completed within two years of installation.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico102209520_rod_mel_rekt_kl
    • Famiglia di prodottoCladding
    • Gruppo di famigliaOther
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2024-05-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)22
    • Larghezza (mm)95
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno
    • Codice ETIMEC003167
    • Nome ETIMWall and facade cladding wood