Pubblica i tuoi prodotti
28x120 SCA LYNX A4 YP
28x120 SCA LYNX A4 YP
28x120 SCA LYNX A4 YP
    SCA

    28x120 SCA LYNX A4 YP

    Cladding with timeless aesthetics and lasting performance. Design flexibility, dimensional stability and a climate-smart origin. Available in various profiles, colors and finishes, pre-treated with primer or intermediate coating. Final painting should be completed within two years of installation.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico102812000_sca_lynx_a4_yp
    • Famiglia di prodottoCladding
    • Gruppo di famigliaSCA Lynx
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2024-05-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)28
    • Larghezza (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleAbete
    • Materiale secondarioPino
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno
    • Codice ETIMEC003167
    • Nome ETIMWall and facade cladding wood