Pubblica i tuoi prodotti
Systemtrennwand - Eck - Säule

Systemtrennwand - Eck - Säule

TS4 corner column, a very suitable design option to plan rooms at right angles and with obtuse or more acute angles. It goes without saying that all panel materials comply with the strict guidelines of the EU.

Voce di capitolato
  • THE TECHNICAL DETAILS:

    • Monobloc with unique clip system
    • Wooden doors, all-glass doors, frame doors, sliding doors
    • Wall thickness 100 mm
    • Wall height up to 3,300 mm
    • Element width 100 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoeck-saule
  • Famiglia di prodottoTS4
  • Gruppo di famigliaVollholzwand
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2024-01-18
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)100
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Progettato inAustria
  • Prodotto inAustria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
  • Clasificazione IFCMuro
  • Numero OmniClass23-15 13 19 15
  • Titolo OmniClassWood Wall Panels