Pubblica i tuoi prodotti
Trihal – Cast Resin dry type transformer IEC 60076

Trihal – Cast Resin dry type transformer IEC 60076

4.5 su 5 stelle4.5(17 recensioni)
Cast resin, 50 Hz, three-phased distribution transformers with the following characteristics: Indoor use / Outdoor use with properly designed enclosure Thermal class F - Temperature rise 100 K Ambient ≤ 40°C, altitude ≤ 1000 m MV windings encapsulated in cast resin Pre-impregnated LV windings Natural air cooling system (AN type) Core and frame covered with protective coating Anti-corrosion surface treatment : corrositivity category class C2, “Medium” durability (according to ISO 12944-2)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSCH-TRIHAL-01
  • Famiglia di prodottoTransformers
  • Gruppo di famigliaTrihal
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-04-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Trasformatori
  • Nome UNSPSCElectrical or power regulators
  • Codice UNSPSC39121009