Pubblica i tuoi prodotti
MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV
MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV
MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV

    MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV

    3.9 su 5 stelle3.9(10 recensioni)
    Medium Voltage switchgear (AIS type): SF6 withdrawable circuit-breaker up to 24 kV MCset 24 kV is an indoor switchgear assembly that provides maximum user safety.It is intended to meet all electrical distribution needs from 24kV and incorporates a set of innovative solutions designed using proven techniques
    Voce di capitolato
    • . high performance breaking devices (SF6 technology) . digital protection and control system . designed and tested for internal arc resistance Performances: Technology: SF6 . Standard: IEC . Rated voltage: 24kV . Busbar system: Single . Rated current busbar: 3150A . Rated operational current: 2500A Rated peak withstand current: 31.5kA Internal Arc Classification: A FLR 25kA/1s - 31.5kA/0.15s Loss of service continuity: LSC 2B Partition class: PM
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomcset
    • Famiglia di prodottoMV Switchgear
    • Gruppo di famigliaMcSet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-02
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Quadri e interruttori
    • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
    • Nome UNSPSCElectrical fittings
    • Codice UNSPSC39121311
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_70_36
    • Descrizione Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
    • Numero OmniClass23-35 31 31 11 11
    • Titolo OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
    • Codice CSI UniFormat IID5010
    • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution