Pubblica i tuoi prodotti
STAGO KG281 - Tray System
STAGO KG281 - Tray System
STAGO KG281 - Tray System
STAGO KG281 - Tray System
STAGO KG281 - Tray System
STAGO KG281 - Tray System
    Archiviato

    STAGO KG281 - Tray System

    Stago KG281 cable tray system for indoor and partly outdoor environments. Industries, sport halls warehouses shops, rural, outdoor areas
    Voce di capitolato
    • KG281 Cable tray system -An old friend to rely on. With its decades of expereience on roll forming and cable support manufacturing Schneider-electric brings you a large assortment of universal accessories, screwless fixation solutions, modular accessories and easy to use form pieces for a speedy and efficient installation. Pre-galvanized sheet steel material. System widths: 70mm, 120mm, 200mm, 330mm, 400mm, 500mm, 600mm. The system is customizable. For more details please contact our local customer care center.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCMS-STAGO-KG281
    • Famiglia di prodottoCable Trays
    • Gruppo di famigliaPre-Galvanized Solution
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Clasificazione IFCRaccordo cavi
    • Nome UNSPSCCable accessories
    • Codice UNSPSC26121630
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descrizione Uniclass 2015Cable trays
    • Codice CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Numero OmniClass23-37 11 13
    • Titolo OmniClassCommunication Cable Trays
    • Codice CSI UniFormat IID5010
    • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution