Pubblica i tuoi prodotti
GHA - Medium Voltage Switchgear up to 40.5kV

GHA - Medium Voltage Switchgear up to 40.5kV

Gas-insulated switchgear up to 40.5kV, 4000A, 40kA for Single and Double Busbar applications
Voce di capitolato
  • Ratings up to 40.5 kV, 4000A, 40kA-3s Single and double busbar Designed to be installed next to a wall Intelligent Gas Density Information System (IDIS) Inner and outer cone cable connection Current and Voltage transformer on busbar and cable side GHA now available as an 1- and-2 phase solution for Railway application
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGHA
  • Famiglia di prodottoMV Switchgear
  • Gruppo di famigliaGHA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2300
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)1400
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)700
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Quadri e interruttori
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Nome UNSPSCElectrical fittings
  • Codice UNSPSC39121311
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Descrizione Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Numero OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Titolo OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear