Pubblica i tuoi prodotti
SM6-24 - Modular Switchboard up to 24 kV

SM6-24 - Modular Switchboard up to 24 kV

4.4 su 5 stelle4.4(21 recensioni)
SM6 is a comprehensive range of composed of metal-enclosed switchgear and control-gear modular units up to 24 kV. It is easily adaptable to your specific requirements. It can contain fixed or withdraw-able circuit breaker, using SF6 or vacuum breaking technology, switch-disconnector and contractor. - rated current 400, 630 and 1250 A - short-circuit current up to 25 kA - internal arc containment: 12,5 kA/1s and 16 kA/1s with A-FL and A-FLR. Additional IAC performance for 20 kA/1s with A-FL and A-FLR upwards exhaust  Control, monitoring and protection devices providing protection of your installations, continuity of electrical supply and reducing downtime - Sepam and VIP relays - Easergy T200S remote control interface - Flair fault passage indicator
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSM6-24
  • Famiglia di prodottoMV Switchgear
  • Gruppo di famigliaAir-Insulated Switchgear for Secondary Distribution
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-07-02
  • Numero di versione4
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Quadri e interruttori
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Codice UNSPSC391215
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Descrizione Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Codice CSI MasterFormat 201426 13 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
  • Numero OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Titolo OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Codice CSI UniFormat IID5010
  • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution