Pubblica i tuoi prodotti
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers

    BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers

    4.2 su 5 stelle4.2(6 recensioni)
    Safety and environmentail friendly solution to the requierement of several application as Infrastructure (Public and commercial buildings such as airports, hospitals...).
    Voce di capitolato
    • • LV/LV impregnated transformers • Impregnation technologie • Thermal insulation Class H or F • E2, C2, F1 certified • Deep temperature storage up to -25°C • Resistance to high level of humidity > 93 % • Naturally cooled (AN) • Enclosure with protection up to IP21 or IP00 (to be included in a distribution panel enclosure)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoimprego
    • Famiglia di prodottoTransformers
    • Gruppo di famigliaBC Imprego
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-12-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Trasformatori
    • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_72_43_96
    • Descrizione Uniclass 2015Voltage transformers
    • Codice CSI MasterFormat 201426 12 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Dry-Type, Medium-Voltage Transformers
    • Numero OmniClass23-35 13 15
    • Titolo OmniClassElectrical Network Transformers
    • Codice CSI UniFormat IID5010
    • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution