Pubblica i tuoi prodotti
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit

    Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit

    MV Compact Switchboard (Ring Main Unit) up to 12 kV, Hi-reliable Gas Insulated Switchboard for underground secondary distribution. For indoor and outdoor applications, up to 12kV

    Voce di capitolato
    • Extensible RMU combining all MV functional units: circuit breaker, switch, feeder metering units • rated current up to 630 A • short circuit current up to 21 kA • indoor outdoor IP54 design • internal arc proof • gas pressure indicator Self powered protection and monitoring control devices guaranteeing the security of your installation • Time Limit Fuses (TLF) • VIP protection relays • Easergy T200E telecontrol
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRingmaster
    • Famiglia di prodottoMV Switchgear
    • Gruppo di famigliaRingmaster
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2021-01-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inIndia
    • Prodotto inRegno Unito
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Quadri e interruttori
    • Nome UNSPSCGas insulated switchgears
    • Codice UNSPSC26131812
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_70_36
    • Descrizione Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
    • Codice CSI MasterFormat 201426 13 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
    • Numero OmniClass23-35 31 17
    • Titolo OmniClassElectrical Panel Boards