Pubblica i tuoi prodotti
RM AirSeT - SF6-free Gas Insulated Medium Voltage Switchgear up to 24 kV

RM AirSeT - SF6-free Gas Insulated Medium Voltage Switchgear up to 24 kV

3.9 su 5 stelle3.9(14 recensioni)
RM AirSet is Part of SeT Series. SF6-free GIS ring main unit (RMU) and modular MV switchgear for secondary distribution applications up to 24kV.
Voce di capitolato
  • RM AirSeT design is the optimal choice for Electrical Distribution Companies and Distribution Service Operators worldwide. It also provides more versatility for industrial, infrastructures, buildings or residential networks. • Traditional Ring Main Unit (RMU for MV/LV kiosk or MV switching Substation) • MV renewable distributed generation • Automatic-fast-Transfer of Sources (ATS) • Feeders to overhead lines (including reclosing sequences)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRM_AirSet
  • Famiglia di prodottoMV Switchgear
  • Gruppo di famigliaRM AirSet
  • TipoShowcase (modello esempio)
  • Data di pubblicazione2022-07-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Quadri e interruttori
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Nome UNSPSCSwitchgear systems
  • Codice UNSPSC39121105
  • Codice Uniclass 2015Ss_70
  • Descrizione Uniclass 2015Electrical systems
  • Codice CSI MasterFormat 201426 13 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
  • Numero OmniClass23-35 31 31 11
  • Titolo OmniClassDistribution Switchgear
  • Codice CSI UniFormat IID5010
  • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution