Pubblica i tuoi prodotti
Trihal – Cast Resin dry type transformer EcoDesign EU548

Trihal – Cast Resin dry type transformer EcoDesign EU548

4.5 su 5 stelle4.5(12 recensioni)

Cast resin, 50 Hz, three-phased distribution transformers with the following characteristics:
Indoor use / Outdoor use with properly designed enclosure
Thermal class F - Temperature rise 100 K
Ambient ≤ 40°C, altitude ≤ 1000 m
Higher certification to categories of E4 C4 F1 <5pC AG3K1& allows the latest design to offer unparalleled performance.
MV windings encapsulated in cast resin
Pre-impregnated LV windings
Natural air cooling system (AN type)
Core and frame covered with protective coating
Anti-corrosion surface treatment : corrosivity category class C2, “Medium” durability (according to ISO 12944-2)

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotrihal-eco
  • Famiglia di prodottoTransformers
  • Gruppo di famigliaTrihal
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-11-30
  • Numero di versione4
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Trasformatori
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Nome UNSPSCElectrical or power regulators
  • Codice UNSPSC39121009
  • Codice Uniclass 2015SL_70_30
  • Descrizione Uniclass 2015Electricity distribution and transmission spaces
  • Codice CSI MasterFormat 201426 12 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Transformers
  • Numero OmniClass23-35 31 15
  • Titolo OmniClassElectrical Distribution Control Panels
  • Codice CSI UniFormat IID5010
  • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilità Regionale

Europa