Pubblica i tuoi prodotti
Trihal cast resin dry type transformer 315-3000 kVA

Trihal cast resin dry type transformer 315-3000 kVA

4.6 su 5 stelle4.6(16 recensioni)
Cast Resin Distribution Transformer. Part of Set Series. Safer and environmental friendly solution for Medium Voltage and Electrical Distribution networks, to the requirements of all sectors of activity.
Voce di capitolato
    • MV windings encapsulated in cast resin
    • Pre-impregnated LV windings
    • Thermal insulation Class F
    • E3, C3, F1 certified
    • Deep temperature storage up to -60°C
    • Resistance to high level of humidity > 95 %
    • Naturally cooled (AN) or air forced (AF) on request
    • Indoor installation or outdoor on request (with enclosure)
    • Enclosure with protection up to IP44
    • On-Load Tap Changer (OLTC) upon specific request
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotrihal-eco_AUS
  • Famiglia di prodottoTransformers
  • Gruppo di famigliaTrihal
  • TipoShowcase (modello esempio)
  • Data di pubblicazione2021-12-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inCina
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Trasformatori

Disponibilità Regionale

Oceania