Pubblica i tuoi prodotti
SEIREPOX A/N Two-component Adhesive
Seire

SEIREPOX A/N Two-component Adhesive

SEIREPOX A/N is a solvent-free, epoxy resin-based, two-component adhesive used to affix and bond construction materials.

After curing, SEIREPOX A/N is resistant to the passage of water, chemical agents, frost and weathering.

Voce di capitolato
  • MIXING RATIO:
    As indicated on packaging.

    DENSITY:
    Approx. 1,4 kg/l.

    YIELD:
    Approx. 1,4 Kg/m2/mm

    WORKABILITY TIME (20°C):
    Approx. 30 min

    INITIAL CURING (20ºC):
    Approx. 6 h

    FULL CURE (20°C):
    7 days

    COMPRESSIVE STRENGTH:
    After 28 days, 59 N/mm2

    PACKAGING:
    Kits of 5 kg and 25 kg net (A+B)

    STORAGE:
    Approx. 12 months in a dry place and in original unopened packaging

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoseirepox-a-n
  • Famiglia di prodottoConcrete Repair, Adhesives and Injection
  • Gruppo di famigliaConcrete Repair
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCementizio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_02
  • Descrizione Uniclass 2015Adhesives and bonding compounds
  • Codice CSI MasterFormat 201441 36 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Adhesive Applicators
  • Numero OmniClass23-13 23 15
  • Titolo OmniClassAdhesives